Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Crimpgesenk 35mm² für 120kN-Werkzeug
Stückliste
HARTING 09990000865
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000865
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpgesenk, für 120 kN-Werkzeug, Leiterquerschnitt: 35 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpgesenk, für 120 kN-Werkzeug, Leiterquerschnitt: 35 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Crimpgesenk 35mm² für 120kN-Werkzeug
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0865
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpgesenk, für 120 kN-Werkzeug, Leiterquerschnitt: 35 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimp die 35mm² for 120 kN tool
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82073090
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft