Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SFS
Beschreibung
CDCWS - Selbstbohrbefestiger für Profilbleche
Stückliste
SFS CDCWS-6,5X75 Selbstbohrbefestiger für Profilbleche
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Typ
CDCWS
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für Profilbleche
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Kohlenstoffstahl / Kopf: mit Edelstahlkappe
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
SD
Klemmbereich
VD
Bohrleistung
2x0.75mm
MAT
Material
Kohlenstoffstahl
L
Länge
75 mm
D1
Kopfdurchmesser
14 - 15 mm
D2
Durchmesser
6.5 mm
DW
mm
SW
8 mm
GW
Gewicht
g