Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
C 25 KTVR D-SUB
Stückliste
HARTING 09990000169
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000169
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für Rolle mit 500 Standard-Kontakten, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,56 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für Rolle mit 500 Standard-Kontakten, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,56 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
C 25 KTVR D-SUB
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0169
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAO057
Herstellerprodukttyp
Handcrimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für Rolle mit 500 Standard-Kontakten, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,56 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug, für Rolle mit 500 Standard-Kontakten, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,56 mm²
BAC673
max. Leiterquerschnitt
0.56 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.09 mm²
BAD875
Nettogewicht
1380 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82073010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft