Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KSB
Description
BOA-Control PIC - Vanne de régulation indépendante de la pression
Nomenclature
BOA-Control PIC_DN32_PN25__48016934
MTRLNO
Material number
LOD
Level of Development
SA010ID04
Nom du fabricant
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Numéro de commande
SA810ID10
Description
SA110ID04
Désignation du type du robinet
BOA-Control PIC,(Vanne de régulation indépendante de la pression), PN16/25, DN10-150 bis 120°C
SA700ID04
Type de robinet
Vanne de régulation automatique indépendante de la pression (régulateur de débit / de débit-volume dynamique, vanne de régulation à pression équilibrée, régulateur du débit-volume et de la température) a) (Un régulation du débit-volume dynamique maintient à un niveau constant le débit d'écoulement, indépendamment de la pression différentielle existante.)
SA200ID03
Types de corps
Passage
SA300ID03
Modes de raccordement du corps
SA400ID03
Matériau du corps de robinetterie
SA450ID03
Surface
SA700ID30
Pression nominale PN
SA700ID06
Valeur kvs
m³/h
SA700ID09
Pression différentielle max. autorisée Δpmax (au-dessus de la soupape)
4.00 mbar
SA700ID33
Température de service minimum TB
-10 °C
SA700ID07
Température de service max.
120.00 °C
SA700ID08
Pression de service maximale (pression de travail) ps
25.00 bar
SA700ID40
Fluides autorisés
Eau-glycol jusqu'à 50% vol.
SA700ID41
Manœuvre manuelle du robinet possible
Non
SA010ID05
Date de révision du fichier
20210723
SA010ID02
Numéro de partie de la directive
2
SA700ID27
Système de diamètre nominal
DN
SA700ID28
Diamètre nominal
SA700ID29
Systèmes de pression nominale
PN
SA110ID06
Classification produit
Vanne de régulation indépendante de la pression automatique
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
Characteristics Graph
2D
Modèles CAO générés