Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descrição:
BOA-Control PIC - Válvula de regulação independente de pressão
Lista de peças
BOA-Control PIC_DN32_PN25__48016934
MTRLNO
Material number
LOD
Level of Development
SA010ID04
Nome do fabricante
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Número de encomenda
SA810ID10
Texto de descrição
SA110ID04
Designação do tipo de válvula
BOA-Control PIC,(Válvula de regulação independente de pressão), PN16/25, DN10-150 bis 120°C
SA700ID04
Tipo de válvula
Válvula de regulação independente de pressão autonóma (regulador dinâmico do caudal volumétrico/fluxo, válvula de regulação conforme a pressão, regulador de temperatura e fluxo) a) (um regulador dinâmico do caudal volumétrico mantém a quantidade de fluxo constante independentemente da pressão diferencial.)
SA200ID03
Modelos do corpo
Passagem
SA300ID03
Tipo de ligação do corpo
SA400ID03
Material do corpo
SA450ID03
Superfícies
SA700ID30
Pressão nominal PN
SA700ID06
Valor de Kvs
m³/h
SA700ID09
Pressão diferencial máxima permitida Δpmax (através da válvula)
4.00 mbar
SA700ID33
Temperatura de funcionamento mínima TB
-10 °C
SA700ID07
Temperatura de funcionamento máxima
120.00 °C
SA700ID08
Pressão de funcionamento máxima (pressão de trabalho) ps
25.00 bar
SA700ID40
Fluidos permitidos
Água com glicol até 50% vol.
SA700ID41
Ajuste manual disponível na válvula
Não
SA010ID05
Data de revisão do documento
20210723
SA010ID02
Número da folha das directivas
2
SA700ID27
Sistema de diâmetros nominais
DN
SA700ID28
Diâmetro nominal
SA700ID29
Sistema de pressão nominal
PN
SA110ID06
Classificação do produto
Válvula de regulação independente de pressão autónoma
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
Baixar modelos em CAD