Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
KSB
Beschreibung
BOA-Control PIC - Druckunabhängiges Regelventil
Stückliste
BOA-Control PIC_DN32_PN25__48016934
MTRLNO
Materialnummer
LOD
Level of Development
SA010ID04
Herstellername
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
BOA-Control PIC,(Druckunabhängiges Regelventil), PN16/25, DN10-150 bis 120°C
SA700ID04
Armaturtyp
Selbsttätiges druckunabhängiges Regelventil (dynamischer Durchfluss-/Volumenstromregler, druckbalanciertes Regelventil, Volumenstrom- u. Temperaturregler) a) (Ein dynamischer Volumenstromregler hält die Durchflussmenge unabhängig von anstehendem Differenzdruck konstant.)
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Gehäuseanschlussarten
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
SA450ID03
Oberfläche
SA700ID30
Nenndruck PN
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID09
Maximal zulässiger Differenzdruck Δpmax (über dem Ventil)
4.00 mbar
SA700ID33
Mindest-Betriebstemperatur TB
-10 °C
SA700ID07
Maximale Betriebstemperatur
120.00 °C
SA700ID08
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
25.00 bar
SA700ID40
zulässige Medien
Wasser mit Glykol bis 50% vol.
SA700ID41
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20210723
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
SA700ID27
Nennweitensystem
DN
SA700ID28
Nennweite
SA700ID29
Nenndrucksystem
PN
SA110ID06
Produktklassifikation
Selbständiges druckunabhängiges Regelventil
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
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen