Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 14
HELP_VARIABLE
Şirket
KSB
Açıklama
BOA-Control PIC - Basınçtan bağımsız kontrol valfi
Malzeme listesi
BOA-Control PIC_DN32_PN25__48016934
MTRLNO
Material number
LOD
Level of Development
SA010ID04
Üretici adı
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Sipariş numarası
SA810ID10
Açıklama metni
SA110ID04
Armatür tip açıklaması
BOA-Control PIC,(Basınçtan bağımsız kontrol valfi), PN16/25, DN10-150 bis 120°C
SA700ID04
Armatür tipi
Otomatik, basınçtan bağımsız kontrol valfi (dinamik akış/hacim akışı regülatörü, basınçla dengelenen kontrol valfi, hacim akışı ve sıcaklık regülatörü) a) (Dinamik bir hacim akışı regülatörü, akış miktarını mevcut fark basıncından bağımsız olarak sabit tutar.)
SA200ID03
Gövde yapı şekilleri
Geçiş
SA300ID03
Gövde bağlantı türleri
SA400ID03
Gövde malzemesi
SA450ID03
Yüzey
SA700ID30
Nominal basınç PN
SA700ID06
KVS değeri
m³/h
SA700ID09
Maksimum izin verilen fark basıncı Δpmaks (valf üzerinden)
4.00 mbar
SA700ID33
Minimum işletim sıcaklığı TB
-10 °C
SA700ID07
Maksimum işletim sıcaklığı
120.00 °C
SA700ID08
Maksimum işletim basıncı (çalışma basıncı) ps
25.00 bar
SA700ID40
İzin verilen araçlar
Hacmen %50'ye kadar glikollu su
SA700ID41
Valfte manuel ayar mevcut
Hayır
SA010ID05
Dosyanın revizyon tarihi
20210723
SA010ID02
Yönetmeliğin sayfa numarası
2
SA700ID27
Nominal uzaklık sistemi
DN
SA700ID28
Nominal çap
SA700ID29
Nominal basınç sistemi
PN
SA110ID06
Ürün sınıflandırması
Bağımsız çalışan, basınçtan bağımsız kontrol valfi
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
CAD modeli indir