Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
BOA-Control PIC - Не зависящий от давления регулирующий клапан
Спецификация
BOA-Control PIC_DN32_PN25__48016934
MTRLNO
Material number
LOD
Level of Development
SA010ID04
Наименование изготовителя
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Номер заказа
SA810ID10
Текст описания
SA110ID04
Обозначение типа арматуры
BOA-Control PIC,(Не зависящий от давления регулирующий клапан), PN16/25, DN10-150 bis 120°C
SA700ID04
Тип арматуры
Автоматический не зависящий от давления регулирующий клапан (динамический регулятор расхода/объемного расхода, регулирующий клапан, сбалансированный по давлению, регулятор объемного расхода и температуры) a) (Динамический регулятор объемного расхода поддерживает постоянный расход независимо от существующего перепада давления.)
SA200ID03
Конструктивные типы корпусов
Проход
SA300ID03
Виды присоединений корпуса
SA400ID03
Материал корпуса
SA450ID03
Поверхность
SA700ID30
Номинальное давление PN
SA700ID06
Значение kvs
m³/h
SA700ID09
Максимальный допустимый перепад давления Δpmax (в клапане)
4.00 mbar
SA700ID33
Минимальная допустимая рабочая температура TB
-10 °C
SA700ID07
Максимальная рабочая температура
120.00 °C
SA700ID08
Максимальное рабочее давление (рабочее давление) ps
25.00 bar
SA700ID40
допустимые среды
Вода с содержанием гликоля до 50% об.
SA700ID41
Ручная настройка на клапане доступна
Нет
SA010ID05
Дата редакции файла
20210723
SA010ID02
Номер листа директивы
2
SA700ID27
Система номинальных диаметров
DN
SA700ID28
Номинальный диаметр
SA700ID29
Система номинального давления
PN
SA110ID06
Классификация изделия
Автоматический не зависящий от давления регулирующий клапан
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
Characteristics Graph
2D
Загрузка CAD-моделей