Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 82415 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, zinc flake coated
Bill of material
BN 82415 8184305 hex nut M12
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 934
BNNORM2
~ISO 4032
BNMAT
Material
Steel 8
BNSURFACE
Surface
zinc flake coated
D
Nominal thread diameter
mm
D1
Nominal core diameter
mm
P
Thread pitch
mm
D2
Diameter min.
mm
E
Width across corners min.
mm
M
Overall height
mm
S
Width across flat
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей