Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 80594 - Pozi oval countersunk head tapping screws form Z, with cone end type C (DIN 7983 C; ~ISO 7051), A2
Nomenclature
BN 80594 8053294 cross recessed oval countersunk head tapping screw ST4.2x25
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 7983 C
BNNORM2
~ISO 7051
BNMAT
Matière
Stainless steel A2
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
A
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui
mm
DK
Diamètre de tête max.
mm
F
Hauteur de bombé ~
mm
K
Hauteur de tête ~
mm
R
Rayon de transition sous tête
mm
RF
Rayon de la tête bombée ~
mm
MZ
Diamètre de l'empreinte cruciforme ~
mm
TZ
Profondeur de la jauge de l'élément d'entraînement max.
mm
Y
Longueur du téton max.