IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 757 1274783 square taper washer for I-sections M12
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.30 Square washers
BN 757, BN 758 Square taper washers for I-sections
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_30/bn_757_758/bn_757.prj},{NB=BN 757 1274783 square taper washer for I-sections M12},{CNSORDERNO=1274783},{BNARTNR=1274783},{BNNORM1=DIN 435},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{DA=13.5},{G=M12},{D=13.5},{A=26},{B=30},{E=4.10},{H=6.2},{NG=14%±0.5%},{R=1.6},{T=0.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 757 - Square taper washers for I-sections (DIN 435), steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 757 1274783 square taper washer for I-sections M12
BNARTNR
Identification
1274783
1274783
BNNORM1
DIN 435
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
G
For thread
M12
M12
D
Inner diameter max.
13.5
13.5
mm
A
Length
26
26
mm
B
Width
30
30
mm
H
Height
6.2
6.2
mm
NG
Declination
14%±0.5%
%
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청