Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 75 - Fassadenschrauben mit Zapfen, ohne / mit Schaft, mit montierter Dichtscheibe (JZ-2), Stahl einsatzgehärtet, verzinkt-blau
Stückliste
BN 75 1065718 Fassadenschraube mit Zapfen 6.3x50
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
JZ-2
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet 400 HV
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
6.3 mm
L
Nennlänge
mm
D2
Durchmesser
16 mm
K
Kopfhöhe max.
4.800 mm
S
Schlüsselweite max.
9.520 mm
E
Eckenmaß min.
10.500 mm
B
Gewindelänge