IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 75 1065718 building screw with flat end 6.3x50
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 75 Building screws with flat end with sealing washer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_75/bn_75.prj},{NB=BN 75 1065718 building screw with flat end 6.3x50},{CNSORDERNO=1065718},{BNARTNR=1065718},{BNNORM1=JZ-2},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 400 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 400 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=6.3},{L=50.0},{D2=16},{D1=4.800},{D3=6.800},{H=3.800},{T=1.000},{K=4.800},{S=9.520},{E=10.500},{B=0.000},{A=1.800},{R=0.900},{Y=3.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 75 - Building screws with flat end, partially / fully threaded, with sealing washer (JZ-2), steel case-hardened, zinc plated blue
Bill of material
BN 75 1065718 building screw with flat end 6.3x50
BNARTNR
Identification
1065718
1065718
BNNORM1
JZ-2
BNMAT
Material
Steel case-hardened 400 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
6.3
mm
L
Nominal length
50.0
50.0
mm
D2
Diameter
16
mm
K
Head height max.
4.800
mm
S
Across-flats-dimension max.
9.520
mm
E
Width across corners min.
10.500
mm
B
Thread length
0.000
0.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청