Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 75 - Building screws with flat end, partially / fully threaded, with sealing washer (JZ-2), steel case-hardened, zinc plated blue
Nomenclature
BN 75 1065718 building screw with flat end 6.3x50
BNARTNR
Identification
BNNORM1
JZ-2
BNMAT
Matière
Steel case-hardened 400 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Diamètre nominal de filetage
6.3 mm
L
Longueur nominale
mm
D2
Diameter
16 mm
K
Hauteur de tête max.
4.800 mm
S
Surplats max.
9.520 mm
E
Surangle min.
10.500 mm
B
Thread length