Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 70 - Fassadenschrauben mit Zapfen, ohne / mit Schaft, mit montierter Dichtscheibe, INOX 1.4301, verzinkt
Stückliste
BN 70 1065548 Fassadenschraube mit Zapfen 6.3x38
BNARTNR
Identifikation
BNMAT
Werkstoff
INOX 1.4301
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt
D
Gewindenenndurchmesser
6.3 mm
L
Nennlänge
mm
D2
Durchmesser
16 mm
K
Kopfhöhe max.
4.800 mm
S
Schlüsselweite max.
9.520 mm
E
Eckenmaß min.
10.500 mm
B
Gewindelänge