Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 236
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 7 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 12.9, black
Nomenclature
BN 7 1008005 hex socket head cap screw M8x25
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 912
BNNORM2
ISO 4762
BNMAT
Matière
Steel 12.9
BNSURFACE
Surface
black
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du noyau de filetage
mm
P
Pas de filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
B
Longueur filetée
mm
LS
Longueur min. de la partie lisse
0.000 mm
LG
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui (longueur de la partie lisse)
mm
DK
Diamètre de tête max.
mm
DA
Diamètre intérieur max. de la surface d'appui
mm
DS
Diamètre max. de la partie lisse
mm
E
Diamètre d'abaissement min. à l'empreinte hexagonale
mm
F
Distance max.
mm
K
Hauteur de tête max.
mm
R
Rayon de transition min. sous la tête de vis
mm
S
Surplats
mm
T
Profondeur d'action min. de l'élément d'entraînement (p.ex. profondeur de la fente)
mm
V
Chanfrein max.
mm
DW
Diamètre extérieur min. de la surface d'appui
mm
W
Hauteur min. de tête restante