IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 699 1264605 slotted flat countersunk head wood screw 4x20
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 699 Slotted flat countersunk head wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_699/bn_699.prj},{NB=BN 699 1264605 slotted flat countersunk head wood screw 4x20},{CNSORDERNO=1264605},{BNARTNR=1264605},{BNNORM1=DIN 97},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=4.0},{P=1.800},{L=20.0},{DK=7.500},{DS=4.000},{K=2.200},{N=1.000},{T=0.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 699 - Slotted flat countersunk head wood screws (DIN 97), stainless steel A2
Bill of material
BN 699 1264605 slotted flat countersunk head wood screw 4x20
BNARTNR
Identification
1264605
1264605
BNNORM1
DIN 97
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D
Nominal thread diameter
4.0
4.0
mm
D3
Nominal core diameter
2.800
2.800
mm
P
Pitch
1.800
1.800
mm
L
Nominal length
20.0
20.0
mm
DK
Head diameter max.
7.500
7.500
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
4.000
4.000
mm
B
Distance
12.000
12.000
mm
K
Head height max.
2.200
2.200
mm
N
Width of slot
1.000
1.000
mm
T
Depth of the driving feature max.
0.800
0.800
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청