IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 697 3059899 cross recessed oval countersunk head tapping screw ST3.9x50
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 697 Phillips oval countersunk head tapping screws form H, with cone end type C
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_697/bn_697.prj},{NB=BN 697 3059899 cross recessed oval countersunk head tapping screw ST3.9x50},{CNSORDERNO=3059899},{BNARTNR=3059899},{BNNORM1=DIN 7983 C},{BNNORM2=~ISO 7051},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=3.9},{P=1.300},{L=50.0},{A=1.300},{DK=7.500},{F=1.300},{K=2.300},{R=1.500},{RF=6.000},{MH=4.700},{TH=2.540},{Y=3.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 67
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 697 - Phillips oval countersunk head tapping screws form H, with cone end type C (DIN 7983 C; ~ISO 7051), A2
Bill of material
BN 697 3059899 cross recessed oval countersunk head tapping screw ST3.9x50
BNARTNR
Identification
3059899
3059899
BNNORM1
DIN 7983 C
BNNORM2
~ISO 7051
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D
Nominal thread diameter
3.9
3.9
mm
D3
Nominal core diameter
2.920
2.920
mm
P
Pitch
1.300
1.300
mm
L
Nominal length
50.0
50.0
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
1.300
1.300
mm
DK
Head diameter max.
7.500
7.500
mm
F
Height of the raised ~
1.300
1.300
mm
K
Head height ~
2.300
2.300
mm
R
Transition radius under head max.
1.500
1.500
mm
RF
Radius of curvature of the lens head ~
6.000
6.000
mm
MH
Wing diameter of cross recesses ~
4.700
4.700
mm
TH
Depth of the driving feature max.
2.540
2.540
mm
Y
Length of the cone max.
3.500
3.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청