Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 78
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 696 - Phillips flat countersunk head tapping screws form H, with cone end type C (DIN 7982 C; ~ISO 7050), A2
Nomenclature
BN 696 1262793 cross recessed flat countersunk head tapping screw ST4.2x32
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 7982 C
BNNORM2
~ISO 7050
BNMAT
Matière
Stainless steel A2
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
A
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui
mm
DK
Diamètre de tête max.
mm
K
Hauteur de tête ~
mm
R
Rayon de transition sous tête
mm
MH
Diamètre de l'empreinte cruciforme ~
mm
TH
Profondeur de la jauge de l'élément d'entraînement max.
mm
Y
Longueur du téton max.