IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 69 1060236 hex head screw / bolt 7/16x3
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 69 Hex head screws / bolts fully and partially threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_69/bn_69.prj},{NB=BN 69 1060236 hex head screw / bolt 7/16x3},{CNSORDERNO=1060236},{BNARTNR=1060236},{BNNORM1=UNF},{BNNORM2=~DIN 933/931},{CNSMAT=Stahl 8.8 / Grade 5.2},{BNMAT=Stahl 8.8 / Grade 5.2},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=0.43750000},{D3=0.38340},{P=0.05000},{L=3.00000000},{BX1=28},{E=18.3},{K=7.1},{S=0.62500000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 92
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 69 - Hex head screws / bolts partially / fully threaded, with UNF thread (~DIN 933/931), cl. 8.8 / Grade 5.2, zinc plated blue
Bill of material
BN 69 1060236 hex head screw / bolt 7/16x3
BNARTNR
Identification
1060236
1060236
BNNORM1
UNF
BNNORM2
~DIN 933/931
BNMAT
Material
Steel 8.8 / Grade 5.2
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
7/16
7/16
인치
D3
Nominal core diameter
0.38340
0.38340
인치
P
Pitch of bolt
0.05000
0.05000
인치
L
Nominal length
3
3
인치
B
Thread length
28.000
28.000
mm
E
max.
18.3
18.3
mm
K
Head height
7.1
7.1
mm
S
Across-flats-dimension max.
5/8
5/8
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청