Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 68 - Fassadenschrauben mit Spitze, ohne / mit Schaft, mit montierter Dichtscheibe (JA-2), Stahl einsatzgehärtet, verzinkt-blau
Stückliste
BN 68 1065440 Fassadenschraube mit Spitze 6.5x50
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
JA-2
BNMAT
Werkstoff
Stahl einsatzgehärtet 400 HV
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
6.5 mm
L
Nennlänge
mm
D2
Durchmesser
16 mm
K
Kopfhöhe max.
4.800 mm
S
Schlüsselweite max.
9.520 mm
E
Eckenmaß min.
10.500 mm
B
Gewindelänge