IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 659 1249827 slotted oval countersunk head screw M5x8
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 659 Slotted oval countersunk head machine screws small head
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_659/bn_659.prj},{NB=BN 659 1249827 slotted oval countersunk head screw M5x8},{BNARTNR=1249827},{CNSORDERNO=1249827},{BNNORM1=DIN 964 A},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=5.000},{P=0.800},{L=8.000},{A=1.600},{B=3.900},{X=0.000},{FORM=0.000},{DK=8.000},{F=1.250},{K=2.000},{N=1.000},{RT=10.000},{R=0.250},{T=2.000},{DF=4.480},{BNNORM2=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 659 - Slotted oval countersunk head machine screws small head (DIN 964 A), A2
Bill of material
BN 659 1249827 slotted oval countersunk head screw M5x8
BNARTNR
Identification
1249827
1249827
BNNORM1
DIN 964 A
BNMAT
Material
INOX A2
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.019
4.019
mm
P
Pitch
0.800
0.800
mm
L
Nominal length
8.000
8.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.600
1.600
mm
B
Thread length
3.900
3.900
mm
X
Length of thread run-out
0.000
mm
DK
Head diameter
8.000
8.000
mm
F
~
1.250
1.250
mm
K
Head height max.
2.000
2.000
mm
N
Width of slot
1.000
1.000
mm
RT
Radius of curvature of the lens head ~
10.000
10.000
mm
R
Transition radius under head max.
0.250
0.250
mm
T
Depth of the driving feature max.
2.000
2.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청