Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 115
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 654 - Slotted flat countersunk head machine screws (DIN 963 A; ISO 2009), A2, stainless steel A2
Nomenclature
BN 654 1210742 slotted flat countersunk head screw M4x50
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 963 A
BNNORM2
ISO 2009
BNMAT
Matière
INOX A2
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
DK
Diamètre de tête
mm
A
Distance du dernier filet complet à la surface d'appui
mm
B
Longueur filetée pour forme avec tige
mm
K
Hauteur de tête max.
mm
N
Largeur de la fente
mm
R
Rayon de transition sous tête
mm
T
Depth of the driving feature min.