Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 65 - Hex head screws fully threaded, with metric fine thread (DIN 961; ISO 8676), cl. 8.8, black
Nomenclature
BN 65 1055992 hex head screw M12x1.25x25
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 961
BNNORM2
ISO 8676
BNMAT
Matière
Steel 8.8
BNSURFACE
Surface
black
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
B
Longueur filetée
mm
A
Distance max. du dernier filet complet à la surface d'appui
mm
C
Hauteur de collerette (épaisseur de bride ou d'embase) max.
mm
DW
Diamètre extérieur min. de la surface d'appui
mm
E
Surangle min.
mm
K
Hauteur de tête
mm
R
Rayon de transition sous tête min.
mm
S
Surplats max.