Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 226
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 622 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), stainless steel A2
Nomenclature
BN 622 3145430 hexagon head screw M10x110
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 933
BNNORM2
ISO 4017
BNMAT
Matière
Stainless steel A2
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du noyau de filetage
mm
P
Pas de filetage
mm
L
Longueur nominale
mm
B
Longueur filetée
mm
A
Distance max.
mm
C
Hauteur max. de la collerette ou épaisseur max. de l'embase
mm
DA
Diamètre intérieur max. de la surface d'appui
mm
DW
Diamètre min.
mm
E
Surangle min.
mm
K
Hauteur de tête nominale
mm
R
Rayon de transition min. sous la tête de vis
mm
S
Surplats max.
mm
X
Filet incomplet