Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 6027 - Building screws with cone end, partially / fully threaded, without sealing washer, stainless steel 1.4301, zinc plated
Stückliste
BN 6027 1424181 Fassadenschraube mit Spitze 6.5x32
BNARTNR
Identifikation
BNMAT
Werkstoff
INOX 1.4301
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt
D
Gewindenenndurchmesser
6.5 mm
P
Gewindesteigung
2.54 mm
L
Nennlänge
mm
K
Kopfhöhe max.
4.800 mm
S
Schlüsselweite max.
9.520 mm
E
Eckenmaß min.
10.500 mm
B
Gewindelänge