IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 562 1761080 flat washer M6
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.20 Washers flat, with chamfer
BN 562, BN 563 Flat washers with chamfer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_20/bn_562_563/bn_562.prj},{NB=BN 562 1761080 flat washer M6},{CNSORDERNO=1761080},{BNARTNR=1761080},{BNNORM1=DIN 125 B},{BNNORM2=~ISO 7090},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=blank},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=12.000},{H=1.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 562 - Flat washers with chamfer (DIN 125-1 B; ~ISO 7090), brass, plain
Bill of material
BN 562 1761080 flat washer M6
BNARTNR
Identification
1761080
1761080
BNNORM1
DIN 125 B
DIN 125 B
BNNORM2
~ISO 7090
BNMAT
Material
Brass
BNSURFACE
Surface
plain
D
Nominal diameter
6.000
6.000
mm
DA
Inner diameter min.
6.400
6.400
mm
DW
Outer diameter max.
12.000
12.000
mm
H
Height
1.600
1.600
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청