Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 55674 - Self-clinching grounding pins for metallic materials
Bill of material
9012690
BNARTNR
Order number
9012690
BNARTNR1
Order number
300150169
BZC
Part description
KVT-6.3-14
W
Material
Tinned steel
F
Plate A x B
6.3 x 0.8
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
6.4 mm
D
6.4 mm
L1
14.0 mm
L2
±0.5
10.0 mm
SW
8.0 mm
SM
Min. thickness
0.8 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
7.2 mm
BNMAT
Material
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型