Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 55674 - Self-clinching grounding pins for metallic materials
Bill of material
9012690
BNARTNR
Order number
9012690
BNARTNR1
Order number
300150169
BZC
Part description
KVT-6.3-14
W
Material
Tinned steel
F
Plate A x B
6.3 x 0.8
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
6.4 mm
D
6.4 mm
L1
14.0 mm
L2
±0.5
10.0 mm
SW
8.0 mm
SM
Min. thickness
0.8 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
7.2 mm
BNMAT
Material
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)