Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 55674 - Self-clinching grounding pins for metallic materials
Nomenclature
9012690
BNARTNR
Numéro d'article
9012690
BNARTNR1
Numéro d'article
300150169
BZC
Part description
KVT-6.3-14
W
Matière
Tinned steel
F
Plate A x B
6.3 x 0.8
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
6.4 mm
D
6.4 mm
L1
14.0 mm
L2
±0.5
10.0 mm
SW
8.0 mm
SM
Min. thickness
0.8 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
7.2 mm
BNMAT
Matière