Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 55674 - Einpresserdungsfahnen für metallische Werkstoffe
Stückliste
9012690
BNARTNR
Artikelnummer
9012690
BNARTNR1
Artikelnummer
300150169
BZC
Bestellbezeichnung
KVT-6.3-14
W
Werkstoff
Stahl verzinnt
F
Fahne A x B
6.3 x 0.8
LB
Loch-Ø im Blech +0.08 0
6.4 mm
D
6.4 mm
L1
14.0 mm
L2
±0.5
10.0 mm
SW
8.0 mm
SM
Min. Blechdicke
0.8 mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
7.2 mm
BNMAT
Werkstoff