Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 55463 - Self-clinching nuts with UNC thread, for metallic materials (PEM® S/SS/H), steel hardened, zinc plated yellow
Bill of material
9008925
NENN
Identification
S-0813-1ZC
BNARTNR
Order number
9008925
BNARTNR1
Order number
300155474
BNNORM1
UNC
CODE
Code
S-0813-1ZC
WVIS
Material
Steel hardened
BNSURFACE
Surface
zinc plated yellow
D1
Thread
1/2-13
H
max.
0.120 英寸
LB
Hole-Ø in sheet +0.003/0
0.6560 英寸
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
0.63 英寸
D2
max.
0.655 英寸
D3
±0.01
0.810 英寸
M
±0.01
0.36 英寸
SM
Min. thickness
0.125 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型