Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 55463 - Self-clinching nuts with UNC thread, for metallic materials (PEM® S/SS/H), steel hardened, zinc plated yellow
Nomenclature
9008925
NENN
Identification
S-0813-1ZC
BNARTNR
Numéro d'article
9008925
BNARTNR1
Numéro d'article
300155474
BNNORM1
UNC
CODE
Code
S-0813-1ZC
WVIS
Matière
Steel hardened
BNSURFACE
Surface
zinc plated yellow
D1
Filetage
1/2-13
H
max.
0.120 Pouce
LB
Hole-Ø in sheet +0.003/0
0.6560 Pouce
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
0.63 Pouce
D2
max.
0.655 Pouce
D3
±0.01
0.810 Pouce
M
±0.01
0.36 Pouce
SM
Min. thickness
0.125 Pouce