Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 54217 - Sicherheitsschaukelschrauben mit metrischem Gewinde und Sicherungselement, verzinkt-blau
Stückliste
BN 54217 3270999 Sicherheitsschaukelschraube M12x160
BNARTNR
Identifikation
3270999
BNMAT
Werkstoff
Stahl
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D1
12.000 mm
P
1.750 mm
D3
9.853 mm
D2
22.000 mm
L
Nennlänge
160.000 mm