Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 53635 - Self-clinching nuts with UNF thread, for stainless steel and metallic materials (PEM® SP), stainless steel (A286), passivated
Bill of material
9019584
NENN
Identification
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
BNNORM1
UNF
CODE
Code
WVIS
Material
Stainless steel (A286)
BNSURFACE
Surface
passivated
D1
Thread
10-32
H
max.
英寸
LB
Hole-Ø in sheet +0.003/0
0.25 英寸
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
0.28 英寸
D2
max.
0.249 英寸
D3
±0.01
0.34 英寸
M
±0.01
0.09 英寸
SM
Min. thickness
英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型