Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 53635 - Self-clinching nuts with UNF thread, for stainless steel and metallic materials (PEM® SP), stainless steel (A286), passivated
Nomenclature
9019584
NENN
Identification
BNARTNR
Numéro d'article
BNARTNR1
Numéro d'article
BNNORM1
UNF
CODE
Code
WVIS
Matière
Stainless steel (A286)
BNSURFACE
Surface
passivated
D1
Filetage
10-32
H
max.
Pouce
LB
Hole-Ø in sheet +0.003/0
0.25 Pouce
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
0.28 Pouce
D2
max.
0.249 Pouce
D3
±0.01
0.34 Pouce
M
±0.01
0.09 Pouce
SM
Min. thickness
Pouce