Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 53544 - Befestiger mit Bogen Kopf quadratisch 32 x 32 mm
Stückliste
3784307
BNARTNR
Artikelnummer
3784307
BNARTNR1
Artikelnummer
300206955
BZC
Bestellbezeichnung
SM7/B32-45° Loop
W
Werkstoff
INOX A4
DXL
Durchmesser / Innenabstand
4.75mm / 12.25mm
D
Durchmesser
4.75 mm
I
Innenabstand
12.25 mm
K
Kopf quadratisch
32 x 32 mm
WK
Winkel
45 °
BNMAT
Werkstoff