IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
3784392
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.200 bigHead® with pin
02.600.200.10 bigHead® with pin
BN 53543 Fastener with pin
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_200/02_600_200_10/bn_53543/m4_sm4_b15.prj},{NB=3784392},{BNARTNR=3784392},{BNARTNR1=300205804},{BZC=M4/B15-4.75x12},{W=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt},{DXL=4.75mm x 12mm},{D=4.75},{L=12},{K=15 x 15},{DP=1.200},{DP1=1.200},{R=2.000},{X1=7.000},{RP1=8.300},{X=1},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 53543 - Fastener with pin square head 15 x 15 mm
Bill of material
3784392
BNARTNR
Order number
3784392
3784392
BNARTNR1
Order number
300205804
300205804
BZC
Orderspecification
M4/B15-4.75x12
M4/B15-4.75x12
W
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated
DXL
Diameter x Length
4.75mm x 12mm
4.75mm x 12mm
D
Diameter
4.75
mm
L
Length
12
12
mm
K
Square head
15 x 15
mm
BNMAT
Material
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청