Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 53374 - Blindniete Flachrundkopf
Stückliste
3803114
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
BZC
Bestellbezeichnung
D
Nietdurchmesser
4.8 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für P
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
P1
Klemmbereich
mm
W
Material
Hülse : Stahl , verzinkt , Dorn : Stahl , verzinkt
B
Bohrlochdurchmesser
4.9 - 5.2 mm
F1
3400 N
F2
2500 N
D1
3.12 mm
BNMAT
Werkstoff