Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 53374 - Blind rivets dome head
Nomenclature
3803114
BNARTNR
Numéro d'article
BNARTNR1
Numéro d'article
BZC
Orderspecification
D
Rivet diameter
4.8 mm
L
L nominal
mm
FORM
Forme
P
Clamping range
mm
Entrez la valeur pour P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
P1
Clamping range
mm
W
Matière
Pod : Steel , galvanizes , Thorn : Steel , galvanizes
B
Borehole diameter
4.9 - 5.2 mm
F1
3400 N
F2
2500 N
D1
3.12 mm
BNMAT
Werkstoff