Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 53373 - Blindniete mit großem Kopf
Stückliste
3803345
BNARTNR
Artikelnummer
BNARTNR1
Artikelnummer
D
Nietdurchmesser
4.8 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für P
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
P1
Klemmbereich
mm
BZC
Bestellbezeichnung
W
Material
Hülse : Aluminium , Dorn : Stahl
B
Bohrlochdurchmesser
4.9 - 5.0 mm
F1
1900 N
F2
1200 N
D1
3.12 mm
BNMAT
Werkstoff