Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 53373 - Blind rivets large head
Bill of material
3803345
BNARTNR
Order number
BNARTNR1
Order number
D
Rivet diameter
4.8 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Clamping range
mm
输入参数值: P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
P1
Clamping range
mm
BZC
Orderspecification
W
Material
Pod : Aluminum, Thorn : Steel
B
Borehole diameter
4.9 - 5.0 mm
F1
1900 N
F2
1200 N
D1
3.12 mm
BNMAT
Werkstoff
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型