IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 505 1195417 hex nut M5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 504, BN 505 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_504_505/bn_505.prj},{NB=BN 505 1195417 hex nut M5},{CNSORDERNO=1195417},{BNARTNR=1195417},{BNNORM1=~DIN 934},{BNNORM2=~ISO 4032},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=vernickelt},{D=5.000},{P=0.800},{DIN962OPT2=},{D2=6.800},{E=8.790},{M=4.000},{S=8.000},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 505 - Hex nuts ~0,8d (~DIN 934; ~ISO 4032), brass, nickel plated
Bill of material
BN 505 1195417 hex nut M5
BNARTNR
Identification
1195417
1195417
BNNORM1
~DIN 934
BNNORM2
~ISO 4032
BNMAT
Material
Brass
BNSURFACE
Surface
nickel plated
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
D1
Nominal core diameter
4.134
4.134
mm
P
Pitch
0.800
0.800
mm
D2
Diameter min.
6.800
6.800
mm
E
Width across corners min.
8.790
8.790
mm
M
Overall height
4.000
4.000
mm
S
Width across flat
8.000
8.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청