IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 4737 3060161 hexalobular socket set screw M6x10
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 1536, BN 4737 Hexalobular (6 Lobe) socket set screws with cup point
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_1536_4737/bn_4737.prj},{NB=BN 4737 3060161 hexalobular socket set screw M6x10},{CNSORDERNO=3060161},{BNARTNR=3060161},{BNNORM1=DIN 34827 CP},{BNNORM2=~ISO 4029},{BNMAT=Stahl 45 H},{CNSMAT=Stahl 45 H},{BNSURFACE=Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A},{D=6.000},{P=1.000},{L=10.000},{T=1.600},{INNENSECHSRUN=X15},{A=3.350},{D2=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 4737 - Hexalobular (6 Lobe) socket set screws with cup point (DIN 34827 CP; ~ISO 4029), steel 45 H, zinc flake coated GEOMET® 500 A
Bill of material
BN 4737 3060161 hexalobular socket set screw M6x10
BNARTNR
Identification
3060161
3060161
BNNORM1
DIN 34827 CP
BNNORM2
~ISO 4029
BNMAT
Material
Steel 45 H
BNSURFACE
Surface
Zinc flake coated GEOMET® 500 A
D
Nominal thread diameter
6.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.773
mm
P
Threaded pitch
1.000
mm
L
Nominal length
10.000
10.000
mm
T
Depth of counterbore min.
1.600
mm
INNENSECHSRUN
X15
A
3.350
mm
D2
3.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청