Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 4737 - Gewindestifte mit Innensechsrund und Ringschneide (DIN 34827 CP; ~ISO 4029), Stahl 45 H, Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
Stückliste
BN 4737 3060161 Gewindestift mit Innensechsrund M6x10
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 34827 CP
BNNORM2
~ISO 4029
BNMAT
Werkstoff
Stahl 45 H
BNSURFACE
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
D
Gewindenenndurchmesser
6.000 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
4.773 mm
P
Gewindesteigung
1.000 mm
L
Nennlaenge
mm
T
Senktiefe min.
1.600 mm
INNENSECHSRUN
X15
A
3.350 mm
D2
3.000 mm