Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 445 - Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread (DIN 7604 C), steel, zinc plated blue
Nomenclature
BN 445 1187031 hex head screw plug C M26x1.5
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 7604 C
BNMAT
Matière
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
1.500 mm
L
Longueur nominale
mm
S
Surplats
mm
DC
Diamètre de bride ou embase h14
mm
C
Hauteur de collerette (épaisseur de bride ou d'embase) +0.2/0
mm
DE
Diamètre ressort +0.5 / 0
mm
DK
Diamètre de tête min.
mm
K
Hauteur de tête
mm
I
Profondeur de serrage ± 0.2
12.000 mm
T
Profondeur centre trou +0.6 / -0.3