Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 445 - Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread (DIN 7604 C), steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 445 1187031 hex head screw plug C M26x1.5
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 7604 C
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
mm
D3
Nominal core diameter
mm
P
Pitch
1.500 mm
L
Nominal length
mm
S
Width across flat
mm
DC
Flange or flange diameter h14
mm
C
Height of the plate approach (Flasch or covenant thickness) +0.2 / 0
mm
DE
Diameter Eindrehung +0.5 / 0
mm
DK
Core min.
mm
K
Head height
mm
I
Screw deep ± 0.2
12.000 mm
T
Depth center bore +0.6 / -0.3
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей