Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 428 - Slotted set screws with cone point (DIN 553; ISO 7434), 14 H / 22 H, plain
Nomenclature
BN 428 1178741 slotted set screw M1.6x4
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 553
BNNORM2
ISO 7434
BNMAT
Matière
Steel 14 H / 22 H
BNSURFACE
Surface
plain
D
Diamètre nominal de filetage
1.600 mm
D3
Diamètre du filetage
1.171 mm
P
Pas du filetage
0.350 mm
L
Longueur nominale
mm
N
Largeur de la fente
0.250 mm
T
Profondeur de la jauge de l'élément d'entrainement max.
1.060 mm
Z2
Distance ~
0.800 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés