Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 28
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 40072 - Sechskantschrauben ohne Schaft, mit metrischem Feingewinde (DIN 961; ISO 8676), Kl. 8.8, verzinkt-blau
Stückliste
BN 40072 3091752 Sechskantschraube M10x1x40
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 961
BNNORM2
ISO 8676
BNMAT
Werkstoff
Stahl 8.8
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
B
Gewindelänge
mm
A
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche max.
mm
C
Höhe des Telleransatzes (z.B. Flansch- oder Bunddicke) max.
0.600 mm
DW
Äußerer Durchmesser der Auflagefläche min.
mm
E
Eckenmaß min.
mm
K
Kopfhöhe
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
mm
S
Schlüsselweite max.