Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 353 - Hollow screws standard design (DIN 7643), free-cutting steel, zinc plated blue
Nomenclature
BN 353 3763316 vis pour raccords 8
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 7643
BNMAT
Matière
acier de décolletage
BNSURFACE
Surface
zingué-bleu
AD
Diamètre extérieur du tuyau
mm
GL
Longueur filetée
Court
LZ
Nombre de trous
D1
Filetage
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
C1
Min. pour longueur filetée courte
mm
L13
pour filetage court ±0.2
mm
T1
pour filetage court ±0.2
mm
C2
pour filetage long min.
0.000 mm
L14
pour filetage long ±0.2
0 mm
T2
pour filetage long ±0.2
0.000 mm
D27
H14
mm
D28
H14
mm
D29
h12
mm
D30
H14
mm
M
Hauteur de tête
mm
P1
Entre-axe entre trous ±0.2
mm
P2
Entre-axe entre trous ±0.2
mm
P3
Entre-axe entre trous ±0.2
mm
R5
Rayon
mm
S
Surplats